Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ3E3C0G2D151J080AA

Produktstatus
Obsolete
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CGJ3E3C0G2D151JT****
Anwendungen
High Reliability Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
MidMid Voltage (100 to 630V)
Serie
CGJ3(1608) [EIA 0603]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.80mm ±0.10mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.30mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.70mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.80mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.60mm to 0.80mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)

Elektrische Kennwerte

Kapazität
150pF ±5%
Nennspannung
200VDC
Temperaturcharakteristik
C0G(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA8N4X7T2W474K230KA

Capacitance=0.47μF
Edc=450V
T.C.=X7T

LxWxT:4.5x3.2x2.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ3E2C0G1H222J080AA

Capacitance=2.2nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ3E2C0G1H332J080AA

Capacitance=3.3nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ3E2C0G2A471J080AA

Capacitance=470pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ3E2X7R1E103K080AA

Capacitance=10nF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ3E2X7R1E104K080AA

Capacitance=0.1μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ3E2X7R2A102K080AA

Capacitance=1nF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ3E3C0G2D101J080AA

Capacitance=100pF
Edc=200V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ3E3C0G2D331J080AA

Capacitance=330pF
Edc=200V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ3E3X7R1H224K080AB

Capacitance=0.22μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade