Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ4J2C0G1H223J125AA

Produktstatus
Obsolete
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CGJ4J2C0G1H223JT****
Anwendungen
High Reliability Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
GeneralGeneral (Up to 50V)
Serie
CGJ4(2012) [EIA 0805]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.25mm ±0.20mm
Dicke (T)
1.25mm ±0.20mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.50mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.00mm to 1.20mm(Flow Soldering)
0.70mm to 0.90mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.80mm to 1.10mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)

Elektrische Kennwerte

Kapazität
22nF ±5%
Nennspannung
50VDC
Temperaturcharakteristik
C0G(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ
Zulässige Spannung
Zulässige Strom

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ3E2C0G1H221J080AA

Capacitance=220pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ3E2C0G1H332J080AA

Capacitance=3.3nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ3E2X7R1E103K080AA

Capacitance=10nF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ3E3X7S2A104K080AA

Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=X7S

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ3E3X7S2A473K080AA

Capacitance=47nF
Edc=100V
T.C.=X7S

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ4C2C0G1H332J060AA

Capacitance=3.3nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:2x1.25x0.6mm
General
High Reliability grade

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ4C2C0G2A151J060AA

Capacitance=150pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:2x1.25x0.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ4C2C0G2A152J060AA

Capacitance=1.5nF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:2x1.25x0.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ4C2C0G2A331J060AA

Capacitance=330pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:2x1.25x0.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ4J1X7R0J106K125AC

Capacitance=10μF
Edc=6.3V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
High Reliability grade