Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ4J2X7R1A224K125AA

Produktstatus
Obsolete
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CGJ4J2X7R1A224KT****
Anwendungen
High Reliability Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
GeneralGeneral (Up to 50V)
Serie
CGJ4(2012) [EIA 0805]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.25mm ±0.20mm
Dicke (T)
1.25mm ±0.20mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.50mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.00mm to 1.20mm(Flow Soldering)
0.70mm to 0.90mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.80mm to 1.10mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)

Elektrische Kennwerte

Kapazität
220nF ±10%
Nennspannung
10VDC
Temperaturcharakteristik
X7R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
7.5%
Isolationswiderstand (Min.)
454MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...