Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CLLC1AX7S0G334M050AC

Produktstatus
EOL Announced
Discontinue Issue Date : Jun.8, 2026
Last Purchase Order Date : Jan.31, 2027
Last Shipment Date : Apr.30, 2027
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CLLC1AX7S0G334MT****
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
ULIUltra Low Inductance
Serie
CLLC1A(1608) [EIA 0603]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.50mm +0.05,-0.10mm
Anschlussbreite (C)
0.25mm Nom.
Anschlussabstand (P)
0.40mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.40mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.40mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.25mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (PP)
0.40mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Kapazität
330nF ±20%
Nennspannung
4VDC
Temperaturcharakteristik
X7S(±22%)
Verlustfaktor (Max.)
10%
Isolationswiderstand (Min.)
303MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...