Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CNA6P1C0G3B103G250AE

Produktstatus
Production
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CNA6P1C0G3B103GT***A
Anwendungen
Automotive Grade
Please refer to Part No. CNC6P1C0G3B103G250AE for Commercial use.
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
HighHigh Voltage (1000V and over)
SoftSoft Termination
LowRLow Resistance
Serie
CNA6(3225) [EIA 1210]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.20mm +0.50,-0.30mm
Breite (W)
2.50mm +0.40,-0.30mm
Dicke (T)
2.50mm +0.40,-0.30mm
Anschlussbreite (B)
0.50mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
2.00mm to 2.40mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.00mm to 1.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
1.90mm to 2.50mm
Empfohlene Spaltmuster (SD)

Elektrische Kennwerte

Kapazität
10nF ±2%
Nennspannung
1.25kVDC
Temperaturcharakteristik
C0G(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ
Zulässige Spannung
Zulässige Strom

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
1000pcs
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

CNA6P1C0G3B103G250AE

Distributor DigiKey Klicken Sie hier, um mehr über diesen Distributor zu erfahren
Link

Jetzt kaufen

Lagerbestand 2,000
Land Mehrere

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...