Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CNA6P1X7S1A476M250AE

Produktstatus
Production
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CNA6P1X7S1A476MT***A
Anwendungen
Automotive Grade
Please refer to Part No. CNC6P1X7S1A476M250AE for Commercial use.
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
SoftSoft Termination
LowRLow Resistance
Serie
CNA6(3225) [EIA 1210]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.20mm ±0.30mm
Breite (W)
2.50mm ±0.30mm
Dicke (T)
2.50mm ±0.30mm
Anschlussbreite (B)
0.50mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
2.00mm to 2.40mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.00mm to 1.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
1.90mm to 2.50mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
47μF ±20%
Nennspannung
10VDC
Temperaturcharakteristik
X7S(±22%)
Verlustfaktor (Max.)
7.5%
Isolationswiderstand (Min.)
2MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...