DeltaCap™ Kondensatoren

B32304A4332A080

Anwendung
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
Produkt
DeltaCap 3-phase
Typ
MKD480-D-33.0
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • PFC:DeltaCap Kondensatoren:klk1858-v
  • PFC:DeltaCap Kondensatoren:klk1857-m-e-v1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Durchmesser
96mm
Höhe
350mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Output [50Hz]
33kvar
Output [60Hz]
Kapazität
152μF
Nennspannung
480VAC
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Imprägnierung
Semi-dry biodegradable resin
Wicklung
Stacked
Merkmale
3-terminal design
integrated resistor
Weitere Details
Please refer to the data sheet