PhiCap™ Kondensatoren

B32343C2012A530

Anwendung
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
Produkt
PhiCap 3-phase
Typ
MKP230-D-1.5
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • PFC:PhiCap Kondensatoren:B32343-c
  • PFC:PhiCap Kondensatoren:B32343_klk1670-2

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Durchmesser
63.5mm
Höhe
129mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Output [50Hz]
1.5kvar
Output [60Hz]
1.8kvar
Kapazität
30μF
Nennspannung
230VAC
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Imprägnierung
Biodegradable soft resin
Wicklung
Stacked
Zertifizierung
CSA
cUL
Weitere Details
Please refer to the data sheet
Alle ausblenden Alle einblenden

Documents

Technical Support Tools