3-Leiter-Durchführungsfilter

YFF15SC1E103MT009N

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
SignalFor Signal Line
Serie
YFF
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
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.55mm ±0.05mm
Dicke (T)
0.30mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Einfügungsdämpfung [Typ.]
30dB (20MHz to 4GHz)
Grenzfrequenz [Typ.]
600kHz
Nennspannung [Max.]
25V
Nennstrom [Max.]
1A
Nennstrom Derating
Gleichstromwiderstand (Max.)
80mΩ
Nennkapazität [Typ.]
10nF

Weiteres

Schaltungstyp
Feed Through Type
Übertragungsleitung
Single-ended
Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
50000pcs
Gewicht