3-Leiter-Durchführungsfilter

YFF18PC1C104MT0H0N

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
PowerFor Power Line
Serie
YFF
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
1.60mm ±0.20mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Einfügungsdämpfung [Typ.]
40dB (7MHz to 1GHz)
Grenzfrequenz [Typ.]
Nennspannung [Max.]
16V
Nennstrom [Max.]
4A
Nennstrom Derating
DC4A/85℃, DC2A/125℃
Gleichstromwiderstand (Max.)
30mΩ
Nennkapazität [Typ.]
100nF

Weiteres

Schaltungstyp
Feed Through Type
Übertragungsleitung
Single-ended
Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht