Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen

MCZ0806AH500L2TA0G

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : TCM0605S-350-2P-T201 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Dec.2, 2021
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2023
Last Shipment Date : Oct.31, 2023
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MultilayerMultilayer
High-speedHigh-speed signal
Serie
MCZ
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
0.85mm ±0.05mm
Breite (W)
0.65mm ±0.05mm
Dicke / Höhe
0.45mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Gleichtakt-Impedanz [Typ.]
50Ω at 100MHz
Gleichtakt-Impedanz (Min.)
Gleichtakt-Induktivität
108nH at 1MHz (Ref.)
Nennstrom
100mA
Nennspannung
5VDC
Isolationswiderstand [Min.]
10MΩ
Gleichstromwiderstand
3Ω Max.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.0014g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...