Entstörfilter

MDF2016BSS270CTD25

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Anwendungsdetails
Automotive
Merkmale
RadiationFor Radiation Noise
Serie
MDF
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.60mm ±0.20mm
Dicke (T)
1.00mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.80mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.60mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Impedanz (Typ.) bei 1MHz
Impedanz (Typ.) bei 100MHz
Impedanz (Typ.) bei 900MHz
Impedanz (Typ.) bei 1.7GHz
Nennstrom
1A
Gleichstromwiderstand (Typ.)
170mΩ
Gleichstromwiderstand (Max.)
220mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
3000pcs
Gewicht
0.012g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern