SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

VLS5045EX-151M-H

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
VLS-EX-H
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
5.00mm ±0.30mm
Breite (W)
5.30mm ±0.30mm
Dicke / Höhe
4.50mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.70mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
2.10mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
4.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
150μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
660mA (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
560mA (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
610mA (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
730mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
949mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
1500pcs
Gewicht
0.4g