AC-DC-Netzgeräte

JWS240P-48

Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : HWS300P-48 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Jan.21, 2019
Last Purchase Order Date : Dec.2, 2019
Last Shipment Date : Jun.30, 2020
Feature
Peak power capability
Options
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter  ?
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
  • Schaltnetzteil,AC-DC-Netzgeräte:JWS-P

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
80% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
48Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
43.2 to 52.8Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
Maximum Average Current
5A
Maximum Peak Current
10A
Maximale Ausgangsleistung
240W
Maximum Average Power
240W
Maximum Peak Power
480W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
120mm Nom.
Höhe(H)
92mm Nom.
Tiefe(T)
190mm Nom.
Gewicht
1900g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 65°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.