DC-DC-Wandler

IHG48060A050V-002-R

Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
Modell
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Option
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter  ?
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
  • Schaltnetzteil,DC-DC-Wandler:iHG

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
48Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
36 to 75Vdc
Effizienz
91% Typ.
Nennausgangstrom [DC]
5Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
2.5 to 5.5Vdc
Ausgangsstrombereich
0 to 60A
Maximale Welligkeit
60mV
Maximale Ausgangsleistung
300W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 1500DC: min.
Spannungsfestigkeit 2
Spannungsfestigkeit 3

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
60mm Nom.
Höhe (H)
11.7mm Nom.
Tiefe (T)
57mm Nom.
Gewicht
54g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Half brick size
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmal
With baseplate
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60950-1
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
VDE 0805-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Customers who viewed this product also viewed