DC-DC-Wandler

PVD1R5-48-1212

Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Status
EOL announcedEOL announced
Recommended Alternate Part No. : CCG1R5-48-12DF (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Apr.3, 2023
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2025
Last Shipment Date : Sep.30, 2025
Option
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter  ?
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
  • Schaltnetzteil,DC-DC-Wandler:PV3

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
48Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
36 to 72Vdc
Effizienz
79% Typ.
Nennausgangstrom [DC]
+12Vdc-12Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
+12 to +15Vdc-12 to -15Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
0.0625A0.0625A
Maximale Welligkeit
120mV120mV
Maximale Ausgangsleistung
1.5W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 500AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Spannungsfestigkeit 3

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
28.5mm Nom.
Höhe (H)
18mm Nom.
Tiefe (T)
8.5mm Nom.
Gewicht
3g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Anschlussart
SIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 70°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmal
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.