Leaded Transient Voltage Suppressors (SHCV)

B72587E3200K000

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Oct.1, 2021
Last Purchase Order Date : Jan.7, 2022
Last Shipment Date : Apr.8, 2022
Anwendungen
Automotive
Industrial
Typ
SR1K20M474X
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (W)
7.30mm Max.
Height(s)
3.70mm Max.
Dicke (T)
7.80mm Max.
Rastermaß
5.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebsspannung [DC]
26V
Max. Betriebsspannung [AC]
20Vrms
Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
33V
Kapazität
470nF ±20%
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
58V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
800A
Energieabsorption
3J
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)