TMR Winkelsensoren

TAA6140-BAAA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Erfassungsfunktion
Angle
Produkttyp
Analog Output with the amplifier
Sensorelement-Technologie
TMR
Serie
TAA6140
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Baugrösse
TSSOP-16
Bauform
Surface Mount
Baugrösse
Please refer to the catalog
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich) / Grad
+/- 0.8
Winkelgenauigkeit (typisch)(bei 25°C) / Grad
+/- 0.1
Versorgungsspannung
4.5V to 5.5V
Analoge Ausgangsspannung
2.7 to 3.3Vp-p (Supply voltage ratiometric)
Ausgangstyp
Analog
3xSin/Cos Single-end
Sensor-Konfiguration
Full bridge
Externes Magnetfeld
20 to 80mT
Winkelbereich
360°

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 150°C
AEC-Q100
YES
Redundanz
YES
Redundanz (Anzahl der Systeme)
Triple
Funktionale Sicherheit
ASIL D Support
Diagnostik-Funktionen
Spezialfunktion
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Gewicht
0.06g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen