Aufrastbare AC-Stromsensoren
CCT354571-300-24-02
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Höhe (H) |
|
| Innenspanndurchmesser |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Anwendbarer Strom [50/60Hz] |
|
| Nominales Nennstrom-Übersetzungsverhältnis |
|
| Ausgangsstrom Genauigkeit |
|
| Phasenunterschied |
|
| Sekundärwicklungswiderstand |
|
| Offener Stromkreisschutz |
|
| Spannungsfestigkeit [1min.] |
|
| Isolationswiderstand [DC500V] |
|
Weiteres
| Ausgangsbuchse (Steckhülsengehäuse) |
|
| Anpassbarer Verbindungsstecker |
|
| Ausgangszuleitungsdraht |
|
| Flame Retardant Range |
|
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005CH1H080D050BA
Capacitance=8pF
Edc=50V
T.C.=CH
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005NP01H080D050BA
Capacitance=8pF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005X7R1V224K050BC
Capacitance=0.22μF
Edc=35V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF1005G1R0KT000
L=1μH
Rated current=40mA
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF1005L1R0KT000
L=1μH
Rated current=35mA
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
EMV-Netzfilter
B84771M0016A000
1-phase(250V), Rated Current:16A
IEC Inlet type
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72540T6500K062
Maximum continuous voltage=65V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=135V
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72220S0140K101
Max. Operating Voltage [AC]=14Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2000A
Aufrastbare AC-Stromsensoren
CCT354571-300-24-00
Applicable Current = 0.1 to 300Arms (50/60Hz)
Clamp Dia.=24mm, Housing=SMR-02V-B (JST)
Rx Spuleneinheiten
WR483245-15F5-G
Dimensions = 48.2mm x 32.2mm
Inductance=13.0μH at 100kHz