SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)

B57358V5103H360

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
ULUL Certificate
150°C150°C
Typ
B57358V5
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603]
Dicke / Höhe
0.90mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Widerstand [bei 25°C]
10kΩ
Widerstandstoleranz
±3%
B-Wert [25/50°C]
3940K
B-Wert [25/85°C]
3980K
B-Wert [25/100°C]
4000K
B-Wert Toleranz
±1%
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
180mW
Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C]
550μA
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
3mW/°C | 3mW/K
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Max. Betriebstemperatur
150°C
UL Aktennummer
E69802
AEC-Q200
YES
Lötverfahren
Verpackung

Technische Information

Ausblenden Einblenden