SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57459V6473F262
|
|
Grösse
| L x W Grösse |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert [25/50°C] |
|
| B-Wert [25/85°C] |
|
| B-Wert [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| UL Aktennummer |
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
CGA8N3X7R2E224K230KA
Capacitance=0.22μF
Edc=250V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x3.2x2.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG16C0G2A104JRT06
Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:2.5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG26C0G2J821JNT06
Capacitance=820pF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General
(Keramische Kondensatoren)
B37987F5104K000
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
AVRM1005C6R8NT101N
Maximum continuous voltage [DC]=3.5V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=14V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72500E8250L060 (Automotive)
Maximum continuous voltage=32V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=120V
Feuchtigkeitssensoren
CHS-UPR
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±3%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57259V5473F360
Resistance (at 25°C)=47kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57332V5103A260
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57343V6103F360
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%