SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57999V2999J199
|
|
Grösse
| L x W Grösse |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert [25/50°C] |
|
| B-Wert [25/85°C] |
|
| B-Wert [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| UL Aktennummer |
|
| AEC-Q200 |
|
| Lötverfahren | |
| Verpackung |
Technische Information
Documents
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Leistungskondensatoren für DC-Link (MKP zylindrisch)
B25695E0237K901
1 x 230uF, 900V DC
85mm(D) x 76mm(H)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ2012N6R8LTD25
L=6.8μH
Rated current=110mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 0.85mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TFM322512ALMA6R8MTAA
L=6.8μH
Rated current=1.4A
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 1.2mm
Drosselspulen für PFC
PFC3831QN-351K08B-00
Output Power = 900W at PWM,50kHz,Vin min=195Vac
L x W x H = 33 x 34.6 x 50 mm max.
NTC-Einschaltstrombegrenzer
B57153S0100M054
Resistance (at 25℃)=10Ω
Maximum Current=2A
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57999V5999J199
Kits : Temperature measurement and compensation in automotive applications
TMR Winkelsensoren
TAS2240-YAAA
Analog Output 1.5Vp-p (5V)
Redundancy=No
0 (Single)
Angle Accuracy (Overall Temperature)=+/-1.0 deg
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40212
SNR(Nom)=66dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40300
SNR(Nom)=63dBA
LxWxT (mm)=4.72x3.76x3.5
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
INMP621
SNR(Nom)=65dBA
LxWxT (mm)=3x4x1