NTC-Elemente

B57560G1502F000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
ULUL Certificate
Produkttyp
Glass-encapsulated NTC thermistors
Anschlussform
Radial lead
Typ
G1560
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nominaler Nennwiderstand
5kΩ at 25°C
Nominale Nennwiderstandstoleranz
±1%
Nominaler B-Wert (Typ.) [25/100°C]
3497K
Nominale B-Wert Toleranz
±1%
Referenz B-Wert (Typ.) [25/85°C]
3483K
Referenz B-Wert (Typ.) [0/100°C]
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
50mW
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
1.3mW/°C

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 300°C
Anschlusshinweis
Dumet wire (copper-clad FeNi)_Option: Nickel plating
UL Aktennummer
E69802
AEC-Q200
YES
Verpackung

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen