NTC-Elemente

B57891S0104H008

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Automotive Grade
Merkmale
ULUL Certificate
Produkttyp
Resin coated NTC thermistors
Anschlussform
Lead spacing
Typ
S891
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nominaler Nennwiderstand
100kΩ at 25°C
Nominale Nennwiderstandstoleranz
±3%
Nominaler B-Wert (Typ.) [25/100°C]
4450K
Nominale B-Wert Toleranz
±1%
Referenz B-Wert (Typ.) [25/85°C]
4413K
Referenz B-Wert (Typ.) [0/100°C]
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
200mW
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
4mW/°C

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 155°C
Anschlusshinweis
Copper-clad Fe wire_tinned
UL Aktennummer
E69802
AEC-Q200
NO
Verpackung