NTC-Elemente
NTCDA4AG493HC3NB
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Durchmesser (D) |
|
| Länge des Anschlusses |
|
| Durchmesser der Anschlüsse |
|
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| Referenzwiderstand |
|
| Nominaler B-Wert (Typ.) [0/100°C] |
|
| Nominale B-Wert Toleranz |
|
| Referenz B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| Referenz B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Anschlusshinweis |
|
| UL Aktennummer |
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
NL565050T-103J-PF
L=10000μH
Q=20
L x W x T :
5.6 x 5 x 5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
PLEA67BBA1R0M-1PT00
L=1.0μH
Rated current=0.8A
L x W x T :
1.0 x 0.6 x 0.7mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TFM252012ALVA2R2MTAA
L=2.2μH
Rated current=2.6A
L x W x T :
2.5 x 2.0 x 1.2mm
Chip Beads
HF50ACB322513-T
|Z|=60Ω at 100MHz
Rated current=400mA
L x W x T :
3.2mm x 2.5mm x 1.3mm
Chip Beads
HF70ACB201209-T
|Z|=10Ω at 100MHz
Rated current=600mA
L x W x T :
2mm x 1.25mm x 0.9mm
Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
ACM2012-201-2P-T001
|Z|=200Ω at 100MHz
Rated current=0.35A
L x W x T :
2mm x 1.2mm x 1.2mm
Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen
LCV70-701-2PL-TL00
|Z|=700Ω at 100MHz
Rated current=4A
L x W x T :
7mm x 6mm x 3.5mm
Kerbfilter mit ESD-Schutzfunktion
AVRF041A150MT242
fn=2.4GHz
Vdc=10V,ESD=8kV 0.4mm x 0.2mm [EIA 01005]
Kerbfilter mit ESD-Schutzfunktion
AVRF061D2R4ST532
fn=5.3GHz
Vdc=20V,ESD=8kV 0.6mm x 0.3mm [EIA 0201]
Kerbfilter mit ESD-Schutzfunktion
AVRF161Q861LT201
fn=0.2GHz
Vdc=19V,ESD=25kV 1.6mm x 0.8mm [EIA 0603]