NTC-Elemente
NTCDZ4AG493HC3NB
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Durchmesser (D) |
|
| Länge des Anschlusses |
|
| Durchmesser der Anschlüsse |
|
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| Referenzwiderstand |
|
| Nominaler B-Wert (Typ.) [0/100°C] |
|
| Nominale B-Wert Toleranz |
|
| Referenz B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| Referenz B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Anschlusshinweis |
|
| UL Aktennummer |
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
CGA6P3X7S1H106K250AB
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X7S
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
General
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82432T1683K000
L=68μH
Rated current=0.45A
4.5mm x 3.2mm [EIA 1812]
NTC-Elemente
NTCDA3SG104HC3NB
Nominal Resistance=100.0kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead (U-shaped bending)
NTC-Elemente
NTCWS3UF103FC1GT90B
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC-Sensor-Systeme
NTCGP3JH103HCJBAA
Nominal Resistance=10kΩ at 25℃
Resin dip type
NTC-Sensor-Systeme
NTCGP3UH153HCZCCA
Nominal Resistance=15kΩ at 25℃
Lug terminal type
NTC-Sensor-Systeme
NTCRP3VG332JDGBEA
Nominal Resistance=3.3kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5.0%