Drucksensorchips
B58600E3815B650
|
|
Grösse
| Aufbau |
|
Elektrische Kennwerte
| Nenndruck |
|
Weiteres
| Messmethode |
|
| Messstoffe |
|
| Druckanschluss |
|
| Ausgangssignal |
|
Technische Information
Verwandter Inhalt
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28X7R1E105KRU00
Capacitance=1μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)
B32362A4207J080
1x200uF, 680V AC
85mm(D) x 247mm(H)
Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)
B33331V7205J060
2µF, 460V AC
30mm(D) x 55mm(L)
Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)
B33331V7205J080
2µF, 460V AC
30mm(D) x 55mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005075HA3N3STD25
L=3.3nH
Q=20
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.7mm
NTC-Elemente
NTCWS4AF104FC1GT91F
Nominal Resistance=100.0kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±1%
Drucksensorchips
B58600E3200B604
Pressure sensor die, for wet media, glass on back side, media-resistant
Rated pressure=13000mbar
Drucksensorchips
B58600E3865B650
Pressure sensor die, bond pads on one side, for wet media
Rated pressure=40000mbar
Drucksensorchips
B58600E3914B637
Pressure sensor die, barometric
Rated pressure=1200mbar
Drucksensorchips
B58601E3215B615
Pressure sensor die, open bridge
Rated pressure=10000mbar