Feuchtigkeitssensoren

CHS-ESS-CA5

Produktstatus
EOL Announced
Anwendungen
Commercial Grade
Produkttyp
Elements
Typ
CHS-ESS
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Abmessungen
(L)6.5mm x (W)9mm x (H)3.7mm
Produktform
Square

Elektrische Kennwerte

Betriebsbereich
5 to 95%RH (0 to 50°C)
Sicherstellung des Genauigkeitsbereich
50%RH at 25°C
Nominale Genauigkeit
±5%RH
Betriebsspannung
AC 5Vrms
Impedanz
1 to 80000kΩ (AC1V/1kHz)

Weiteres

Verpackung
Bulk (Tray)
Stückzahl
1200pcs
Gewicht
0.23g

Technische Information

Ausblenden Einblenden