PiezoHapt™ Aktuatoren
PHUB8060-35A-33-000
|
|
Grösse der Vibrationsplatte
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
Elementgrösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
Elektrische Kennwerte
| Betriebsspannung (Max.) |
|
Weiteres
| Vibrationsplatte |
|
| Anschlüsse |
|
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
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
C3216X6S0J156M160AB
Capacitance=15μF
Edc=6.3V
T.C.=X6S
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28C0G1H010CNU00
Capacitance=1pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Induktivitäten (Bedrahtete Spulen)
TSL0709S-220K1R3-PF
Drosselspulen für PFC
PFC2723ER-421K03B-00
Output Power = 100W at CRM,50kHz,Vin min=85VAC
L x W x H = 28 x 25 x 26 mm max.
Drosselspulen für PFC
PFC2723ER-421K03B-50
Output Power = 100W at CRM,50kHz,Vin min=85VAC
L x W x H = 29 x 25 x 26 mm max.
Chip Beads
MMZ0402D220CT000
|Z|=22Ω at 100MHz
Rated current=250mA
L x W x T :
0.4mm x 0.2mm x 0.2mm
Filter
DEA205425BT-2190E1
Pass Band=4920 to 5950MHz
Zc=50se | 50se
Feuchtigkeitssensoren
CHS-ESS-CA5
Product Type=Elements
Nominal Accuracy=±5%
Gyroskope
GYPRO2300LD
1-Axis
Gyroscope
PiezoHapt™ Aktuatoren
PHUA3015-30A-21-000
Opearting temperature : -10 to +60 °C
Operating voltage = 12Vp-p(±6V) Max.