TDKは、優れたNTCチップを用いてエポキシ樹脂封止型や耐熱温度300℃のガラス封止型を標準品としてラインアップしています。
表1 NTCエレメントのプロダクトオーバービュー
表2 加工と動作温度についてのプロダクトオーバービュー
表3 プロダクトデザイン
表4 NTCエレメントのアプリケーション
図1 重点アプリケーション/吸排気系センサ
プロダクトオーバービューNTCエレメント:高精度の温度計測と幅広いポートフォリオ
NTCセンサエレメントは、主要なアプリケーションにおいて、温度計測の基本となります。TDKは、自動車、産業機器、家電製品、暖房器具の市場向けに、優れた媒体耐性と長期の安定性を備えた、高精度の温度計測センサを開発・製造しています。TDKは、優れたNTCチップを用いてエポキシ樹脂封止型や耐熱温度300℃のガラス封止型を標準品としてラインアップしています。
目次
NTCエレメントのプロダクトオーバービュー
TDKのNTCサーミスタは高感度で長期安定性に優れ、豊富なセレクションを提供し、幅広いアプリケーションにご使用頂けます。ガラス封止型は、コンパクトな設計により非常に短い応答時間を実現します。エポキシ樹脂封止型は耐湿性に優れ、高精度で広い温度範囲に対応します。
| ガラス封止型 | 樹脂コート型 | ボンダブル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | ラジアルリード | アキシャルリード | ミニセンサ | 開発中 | チップ |
| 外観 | |||||
| タイプ (品番) |
G15*0/G15*1 (B575*0G1*/B575*1G1*) |
NTCDS/NTCDA /NTCDE/NTCDZ |
S864 (B57864S*) |
L862 (開発中) |
S860 (B57860S*) |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
| 温度範囲 | -40 °C to 300 °C | -40 °C to 250 °C | -55 °C to 155 °C | -55 °C to 155 °C | -40 °C to 150 °C |
| リード線 |
|
|
|
|
|
| 包装 | バルク、テーピング | バルク つづら折り |
バルク | バルク、テーピング | テープ (8インチフレームまで) |
形状、動作温度と実装方法によるプロダクトオーバービュー
TDKは、様々な実装の可能性を備えたNTCサーミスタを多数提供しています。お客様の要件に合わせた様々な線長や材料からなるほとんどのタイプがご利用可能です。
| ガラス封止型 | 樹脂コート型 | ボンダブル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
G15*0 (B575*0G1) |
G15*1 (B575*1G1) |
NTCDS |
S864 (B57864S*) |
L862 (開発中) |
S860 (B57860S*) |
SMD (NTCG0*/NTCG1* /NTCG2*/B572*V* /B573*V*/B574*V*) |
|
サイズ |
|||||||
実装方法 |
ボンディング | ボンディング | ボンディング | ボンディング | ボンディング | ボンディング | ボンディング |
| かしめ | かしめ | かしめ | かしめ | かしめ | かしめ | かしめ | |
| 接着 | 接着 | 接着 | 接着 | 接着 | 接着 | 接着 | |
| 焼結 | 焼結 | 焼結 | 焼結 | 焼結 | 焼結 | 焼結 | |
| はんだ付け | はんだ付け | はんだ付け | はんだ付け | はんだ付け | はんだ付け | はんだ付け | |
| 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接 | 溶接 | |
プロダクトデザイン
様々な材料で幅広いアプリケーションに対応するNTCサーミスタのセンサ構造を紹介致します。
NTCDシリーズはアキシャルリード(NTCDS)を標準形状とし、U曲げ(NTCDA), C曲げ(NTCDE), U曲げ+エポキシ絶縁コーティング(NTCDZ)にも対応致します。
| ガラス封止型 | 樹脂コート型 | ボンダブル | |
|---|---|---|---|
| G15*0 (B575*0G1) |
NTCDS | L862 (開発中) |
S860 (B57860S*) |
NTCエレメントのアプリケーション
TDKは多岐にわたるNTCサーミスタを提供しています。様々な市場セグメントで使用され、車載市場やコンシューマ/産業機械市場へ幅広く対応可能です。S860は、パワー半導体モジュール内の温度検知を直接行う用途に特化した製品です。
| 自動車 | 民生/産業機器 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸気 | 排出ガス | オイル 温度 |
水温 | xEV (電気自動車) |
エアコン | 冷蔵庫 | 炊飯器 | 電子レンジ | 小型電化 製品 |
ボイラー | パワー モジュール |
アラーム/ セキュリティ |
光学装置 | バッテリー | 医療機器 | |
| G15*0 (B575*0G1) |
||||||||||||||||
| G15*1 (B575*1G1) |
||||||||||||||||
| NTCDS NTCDA NTCDE |
||||||||||||||||
| NTCDZ | ||||||||||||||||
| S864 (B57864S*) |
||||||||||||||||
| L862 (開発中) |
||||||||||||||||
| S860 (B57860S*) |
||||||||||||||||
重点アプリケーション/吸排気系センサ
車載用NTCエレメントの代表的なアプリケーションである、パワートレイン内の吸排気系センサについてご紹介致します。
水温センサ, オイル温度センサ, 温度マニホールド空気圧センサー, 燃料温度センサ, 吸気温センサ, エアフローセンサとしてNTCエレメントがご使用頂けます。
お問い合わせはこちら
関連リンク
製品ポータル
- センサソリューションプロバイダー
- 状態、環境、動きなどのセンシング対象に対してTDKの豊富なセンサおよびセンサシステムの製品ポートフォリオ、ソリューションからたゆまぬ技術革新を通じて、お客様のビジネスを支援いたします。
- センサおよびセンサシステム製品情報
- TDKグループのセンサおよびセンサシステムについて各種情報を総合的にご案内いたします。
- NTCエレメント製品情報
- TDKグループのNTCエレメントについて各種情報を総合的にご案内いたします。
- NTCセンサ アッセンブリ/システム製品情報
- TDKグループのNTCセンサ アッセンブリ/システムについて各種情報を総合的にご案内いたします。
- チップNTCサーミスタ製品情報
- TDKグループのチップNTCサーミスタについて各種情報を総合的にご案内いたします。