Dioden zur Überspannungsunterdrückung (TVS-Dioden) sind Bauelemente zum Schutz spannungsempfindlicher Komponenten vor elektrostatischen Entladungen (ESD). TVS-Dioden von TDK sind in Chip-Bauformen nach EIA 01005 und EIA 0201 erhältlich. Sie zeichnen sich besonders durch ihre äußerst flache und kompakte Bauform aus und sind die ideale Lösung zum Schutz von Schaltungen in Anwendungen, in denen nur wenig Platz verfügbar ist. Sie eignen sich insbesondere für Anwendungen in der Consumer-Elektronik, wo sehr kleine Bauformen für Smartphones, Tablets, Wearables, True-Wireless-Kopfhörer oder Hörgeräte benötigt werden.