TVSダイオード 過渡電圧抑制(TVS)ダイオードは、電圧の影響を受ける部品を静電気放電(ESD)から保護します。特に、チップスケールパッケージで提供されるTDKのEIA 01005およびEIA 0201は、ウルトラスリムでコンパクトなパッケージが特長で、所要スペースに制限のあるアプリケーションにおける回路保護に理想的なソリューションとなっています。両製品は、スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイス、完全ワイヤレスヘッドホン、補聴器などの小型パッケージソリューションを必要とする民生用電子機器分野アプリケーションに特化して設計されています。 もっと見る 製品検索 カタログ 製品ごとの寸法や、電気的特性など詳細情報が記載されたデータシートをダウンロードしてご覧いただけます。 品番リスト すべての製品品番が一覧表示され、お探しの品番を選択できます。 Product Spotlights 注目コンテンツ 超低容量・超低クランプ電圧の超小型TVSダイオードを提供 2021年9月14日 詳しく読む 高効率のESD保護用超小型TVSダイオード 2021年9月14日 詳しく読む テックノート 技術記事 アプリケーション & 使用例 アプリケーションノート 「USB4®」および「Thunderbolt® 4 」におけるTDK TVSダイオードのシグナルインテグリティ対策 - 高速データラインのESD対策 USB(Universal Serial Bus)は、20年以上前からある業界標準規格で、バッテリー駆動の充電式携帯機器のシリアル通信規格、コネクタ、ケーブル、充電器などを定義しています。USBのバージョンが更新されるたびに、規格のデータレートは向上してきました。現在では、最大40Gbpsのデータレートを持つUSB4®規格があります。また、USB Power Delivery (PD)充電規格もリリースされおり、周辺機器のバッテリー容量増加に伴うUSB経由での周辺機器の充電時間短縮を目的としています。技術動向の後押しはメーカーが提供するものが中心で、次いで使用する機器の標準化の試みが進んでいます。上記の要件を兼ね備えたソリューションとして広く利用されているのが、最大100Wの給電オプションに対応したUSB Type-C®コネクタです。 詳しく読む その他のコンテンツ TVSダイオードの紹介 超薄型TVSダイオード : 小型ICTソリューションに最適な高効率なESD保護製品 詳しく読む すべて表示 技術関連リンク 技術支援ツール News最新情報 RSS Feed 技術支援 2026年4月1日「キャンセルポリシー」を改訂 2026年4月7日 技術支援 2026年3月1日「VLAC試験範囲」が拡大(IEC/EN61000-4-2最新版対応, FCC Part15 Subpart B 対応周波数18GHzまで拡大) 2026年4月7日 製品ニュース ゲーム/周辺機器のアプリケーションガイドが公開されました。 2023年8月25日 製品ニュース インフラ向け電源のアプリケーションガイドが更新されました。 2023年8月10日 技術支援 リモートEMC試験サービスご提供のお知らせ 2023年7月3日 技術支援 EMC試験サービス 「EMC試験」「試験設備と試験内容」「ご利用料金」の内容を改訂しました。 2023年4月3日 すべて表示 その他関連リンク テックライブラリー アプリケーションガイド 環境対応/材料データシート