Ein magnetischer Winkelsensor ist ein Gerät, das einen Magneten und ein Sensorelement kombiniert, um den Winkel einer rotierenden Welle mit hoher Präzision zu erfassen. Er ist besonders für xEV-Anwendungen geeignet und wird in verschiedenen Bereichen breit eingesetzt, etwa zur Erfassung der Drehposition von Motoren sowie zur Winkelsteuerung von Pedalen und Fahrwerkskomponenten. Da magnetische Winkelsensoren berührungslos arbeiten, unterliegen sie keinem Verschleiß und haben eine lange Lebensdauer, wobei sie auch in rauen Fahrzeugumgebungen mit Vibrationen, Stößen, Staub oder Feuchtigkeit stabile Leistungen erbringen. In den letzten Jahren sind diese Sensoren noch präziser, kompakter und energieeffizienter geworden, wodurch sie für nächste Generationen von Fahrzeugtechnologien wie autonomes Fahren und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) unverzichtbar geworden sind. Auf diese Weise tragen magnetische Winkelsensoren maßgeblich zur Verbesserung der Sicherheit, Zuverlässigkeit und des Komforts von Elektrofahrzeugen bei.