角度センサモジュール 磁気式角度センサは、磁石とセンサ素子を組み合わせることで回転軸の角度を高精度に検出できるデバイスです。特にxEV用途に適しており、モーターの回転位置検出やペダル、シャシー部品の角度制御など、さまざまな分野で幅広く活用されています。非接触で動作するため摩耗がなく長寿命であり、振動や衝撃、埃や湿気など厳しい車載環境下でも安定した性能を発揮します。近年では、より高精度・小型・低消費電力化が進み、自動運転や先進運転支援システム(ADAS)など次世代車両技術にも欠かせないセンサとなっています。このように、磁気式角度センサはEVの安全性・信頼性・快適性の向上に大きく貢献しています。 もっと見る 製品検索 品番リスト すべての製品品番が一覧表示され、お探しの品番を選択できます。 News最新情報 RSS Feed 技術支援 2026年4月1日「キャンセルポリシー」を改訂 2026年4月7日 技術支援 2026年3月1日「VLAC試験範囲」が拡大(IEC/EN61000-4-2最新版対応, FCC Part15 Subpart B 対応周波数18GHzまで拡大) 2026年4月7日 製品ニュース 角度センサモジュールの製品ポータルをリリース 2026年2月17日 すべて表示