Beziehung zwischen Ausgangsverzögerung und Messfehler bei TMR-Winkelsensoren
Wenn Winkel bei Drehbewegungen, wie z.B. bei der Erkennung der Motorposition, erfasst werden sollen, muss die Ausgangsverzögerungszeit des Sensors berücksichtigt werden.
Wenn ein Sensor mit zu langer Reaktionszeit verwendet wird, wird aufgrund der Ausgangsverzögerungszeit eine veraltete Winkelinformation anstatt des tatsächlichen Winkelwertes gemessen. Eine Motorsteuerung basierend auf veralteten Winkelinformationen kann zur Entstehung von Geräuschen führen.
Dieser Artikel erklärt die Beziehung zwischen Ausgangsverzögerung und Winkelfehler eines TMR-Winkelsensors.
Zwei Faktoren bestimmen die Ausgangsverzögerungszeit eines analogen TMR-Sensors:
- 1. Die Reaktionszeit des TMR-Elements bei Änderungen des einwirkenden Magnetfeldes
- 2. Die Reaktionszeit des gesamten Sensorschaltkreises bei Änderungen elektrischer Parameter
Die genaue Erfassung von Magnetfeldänderungen kann eine Herausforderung darstellen, wenn wir den ersten Faktor – die Reaktionszeit auf Magnetfeldänderungen – betrachten.
Allerdings können unsere TMR-Sensoren beim Einsatz in Festplatten nachweislich Signale über 1 GHz auslesen. Daher können wir sagen, dass unsere Technologie eine ausreichende Reaktionsgeschwindigkeit garantiert.
Die Reaktionszeit des elektrischen Schaltkreises, also Punkt zwei, wird anhand der Messergebnisse mit unserem TAS2141-AAAA als Beispiel verdeutlicht.
Wie in Abbildung 1 gezeigt, wurde ein Impuls mit tr = 0,616 ns, 1 VP-P an den VCC-Pin eingegeben und die Reaktion des Sensorausgangs beobachtet.
Es wurde eine Anstiegszeit tr = 10,93 ns ≥ 32 MHz Bandbreite bestätigt.
Diese Verzögerungszeit zwischen Eingangs- und Ausgangssignal ist auf die Zeitkonstanten von Widerständen und parasitären Kapazitäten des internen Schaltkreises des TMR-Sensors zurückzuführen.
Wenn ein Zweipol-Magnet verwendet wird, bedeutet dies, dass Signale im Ultrahochgeschwindigkeitsbereich von bis zu 1.92×109 U/min verarbeitet werden können, da der Winkelfehler aufgrund der Ausgangsverzögerungszeit vernachlässigbar klein ist und somit in den allermeisten Fällen den Anforderungen entspricht.
Vorhersagefunktion zur Kompensation von Ausgangsverzögerungen bei TMR-Sensoren mit digitaler Signalverarbeitung
Digitale Sensoren hingegen müssen zusätzlich zu den analogen Faktoren auch die durch den Berechnungsprozess des ASICs verursachte Ausgangsverzögerung berücksichtigen.
Ist die Ausgangsverzögerungszeit signifikant, besteht die Gefahr, dass der Winkelfehler zunimmt. Um diesem Problem zu begegnen, verfügen digitale TMR-Sensoren über eine Funktion zur Vorhersage der Ausgangsverzögerung. Mit dieser Funktion kann die Ausgangsverzögerungszeit vorausgesagt und das Echtzeitverhalten nachgebildet werden.
Tabelle 1 und Abbildung 3 unten zeigen den durch die Ausgangsverzögerung verursachten Winkelfehler mit und ohne Vorhersagefunktion
| Rotation speed [rpm] |
Rotation period [μS] |
Angle Error [deg] | |
|---|---|---|---|
| w/o Prediction, Delay 225μs(Max) |
w/ Prediction, Delay 5μs(Max) |
||
| 1,000 | 60,000 | 1.4 | 0.0 |
| 5,000 | 12,000 | 6.8 | 0.2 |
| 10,000 | 6,000 | 13.5 | 0.3 |
| 16,667 | 3,600 | 22.5 | 0.5 |
| 20,000 | 3,000 | 27 | 0.6 |
| 33,333 | 1,800 | 45 | 1.0 |
| 66,667 | 900 | 90 | 2.0 |
| 100,000 | 600 | 135 | 3.0 |
Tabelle 1: Winkelfehler aufgrund der Ausgangsverzögerungszeit
[Formel]
Winkelfehler aufgrund der Ausgangsverzögerungszeit [Grad] = 360 [Grad] * Verzögerungszeit / Periodendauer der Rotation
Schlussfolgerung
Analoge TMR-Sensoren bieten eine ausreichende Reaktionsgeschwindigkeit, sodass sie ohne Maßnahmen zur Kompensation der Ausgangsverzögerungszeit verwendet werden können, was zur Kostenreduzierung beiträgt.
Die digitalen TMR-Sensoren können dank ihrer Vorhersagefunktion eingesetzt werden, ohne dass sich der Winkelfehler aufgrund der Ausgangsverzögerungszeit erhöht.
Weitere Informationen
Ähnliche Produkte
Bei Fragen, Wünschen, Anforderungen von Samples oder Evaluation Boards usw. wenden Sie sich bitte an uns.
Einige Sensorprodukte sind nicht im Internet aufgeführt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter.