Single-ended (Radiale) Kondensatoren
B41887A5188M002
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
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CC45SL3AD100JYNNA
Capacitance=10pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL
DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32642H8332K289
3.3uF, 2000 V DC
5.0mm(W) x 10.5mm(H) x 18.0mm(L)
EMV-Netzfilter
B84143C0160S250
3-phase/3-Lines(305/530V), Rated Current:160A
Case type
EMV-Netzfilter
RPE-2003
1-phase(250V), Rated Current:3A
Multipurpose, Fast-on type terminals
EMV-Netzfilter
RSAN-2006
1-phase(250V), Rated Current:6A
Pulse attenuation, Block terminal
EMV-Netzfilter
RSAN-2040
1-phase(250V), Rated Current:40A
Pulse attenuation, Block terminal
EMV-Netzfilter
RSEN-2020
1-phase(250V), Rated Current:20A
Multipurpose, Block terminal
Entstörfilter
MAF1608FAD121CT000
|Z|=120Ω at 100MHz
Rated current=1.35A
L x W x T :
1.6mmx0.8mmx0.8mm
Kerbfilter mit ESD-Schutzfunktion
AVRF041A150MT242
fn=2.4GHz
Vdc=10V,ESD=8kV 0.4mm x 0.2mm [EIA 01005]
Direktionaler Koppler
HHM22137A2
Pass Band1=698 to 915MHz;Pass Band2=2300 to 2620MHz
Coup. Fact.1=25 +/- 2dB;Coup. Fact.2=25 +/- 2.5dB