Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1005X8R1H103M050BE

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : C1005X8R1H103K050BE (Interchangeability is not guaranteed.)
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C1005X8R1H103MT***S
Anwendungen
Commercial Grade
Please refer to Part No. CGA2B3X8R1H103M050BE for Automotive use.
Merkmale
150°CHigh Temperature Application
SoftSoft Termination
Serie
C1005 [EIA 0402]
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
1.00mm +0.15,-0.05mm
Breite (W)
0.50mm +0.10,-0.05mm
Dicke (T)
0.50mm +0.10,-0.05mm
Anschlussbreite (B)
0.10mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.30mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.30mm to 0.50mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.35mm to 0.45mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.40mm to 0.60mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
10nF ±20%
Nennspannung
50VDC
Temperaturcharakteristik
X8R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
3%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
10000pcs

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...