Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1005X8R2A331M050BE

Produktstatus
Production (NRND)
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C1005X8R2A331MT***S
Anwendungen
Commercial Grade
Please refer to Part No. CGA2B2X8R2A331M050BE for Automotive use.
Merkmale
MidMid Voltage (100 to 630V)
150°CHigh Temperature Application
SoftSoft Termination
Serie
C1005 [EIA 0402]
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
1.00mm +0.15,-0.05mm
Breite (W)
0.50mm +0.10,-0.05mm
Dicke (T)
0.50mm +0.10,-0.05mm
Anschlussbreite (B)
0.10mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.30mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.30mm to 0.50mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.35mm to 0.45mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.40mm to 0.60mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
330pF ±20%
Nennspannung
100VDC
Temperaturcharakteristik
X8R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
3%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
10000pcs