Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1608X8R2A102M080AE

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : C1608X8R2A102K080AE (Interchangeability is not guaranteed.)
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C1608X8R2A102MT***S
Anwendungen
Commercial Grade
Please refer to Part No. CGA3E2X8R2A102M080AE for Automotive use.
Merkmale
MidMid Voltage (100 to 630V)
150°CHigh Temperature Application
SoftSoft Termination
Serie
C1608 [EIA 0603]
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
1.60mm +0.20,-0.10mm
Breite (W)
0.80mm +0.15,-0.10mm
Dicke (T)
0.80mm +0.15,-0.10mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.30mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.70mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.80mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.60mm to 0.80mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1nF ±20%
Nennspannung
100VDC
Temperaturcharakteristik
X8R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
3%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs