Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C2012C0G2W332J125AE

Produktstatus
Production
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C2012C0G2W332JT***S
Anwendungen
Commercial Grade
Please refer to Part No. CGA4J4C0G2W332J125AE for Automotive use.
Merkmale
MidMid Voltage (100 to 630V)
SoftSoft Termination
Serie
C2012 [EIA 0805]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm +0.45,-0.20mm
Breite (W)
1.25mm +0.25,-0.20mm
Dicke (T)
1.25mm +0.25,-0.20mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.50mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.00mm to 1.20mm(Flow Soldering)
0.70mm to 0.90mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.80mm to 1.10mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)

Elektrische Kennwerte

Kapazität
3.3nF ±5%
Nennspannung
450VDC
Temperaturcharakteristik
C0G(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ
Zulässige Spannung
Zulässige Strom

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs

C2012C0G2W332J125AE

Distributor DigiKey Klicken Sie hier, um mehr über diesen Distributor zu erfahren
Link

Jetzt kaufen

Lagerbestand 2,042
Land Mehrere

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...