Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C2012X7R0J685M125AB

Produktstatus
Production (NRND)
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C2012X7R0J685MT****
Anwendungen
Commercial Grade
Please refer to Part No. CGA4J1X7R0J685M125AC for Automotive use.
Merkmale
GeneralGeneral (Up to 75V)
Serie
C2012 [EIA 0805]
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
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.25mm ±0.20mm
Dicke (T)
1.25mm ±0.20mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.50mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.00mm to 1.20mm(Flow Soldering)
0.70mm to 0.90mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.80mm to 1.10mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)

Elektrische Kennwerte

Kapazität
6.8μF ±20%
Nennspannung
6.3VDC
Temperaturcharakteristik
X7R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
10%
Isolationswiderstand (Min.)
14MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs