Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012X7R1A685M125AC
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Anschlussbreite (B) |
|
| Anschlussabstand (G) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PA) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PB) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PC) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Temperaturbereich |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| FIT (Failure In Time) |
|
Technische Information
Technical Support Tools
Verwandter Inhalt
Charakteristische Kurve
Kurve wird geladen, bitte warten...
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608X5R0J106M080AB
Capacitance=10μF
Edc=6.3V
T.C.=X5R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012X5R1C226K125AC
Capacitance=22μF
Edc=16V
T.C.=X5R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216X7S1A156M160AC
Capacitance=15μF
Edc=10V
T.C.=X7S
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C5750C0G3B333J280KC
Capacitance=33nF
Edc=1250V
T.C.=C0G
LxWxT:5.7x5x2.8mm
High Volt. (1000V and over)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C5750X7R1H226M250KB
Capacitance=22μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:5.7x5x2.5mm
General
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS80ZU2GA222MANKA
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 9.5x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free
CeraLink-Kondensatoren
B58031I7504M062
0.5 μF, 700 V
LxWxT=7.85x10.84x4 mm
µPOL™ Eingebettete DC-DC-Wandler
FS1703-3300-AL
L x W x T :
3.3 x 3.3 x 1.5mm
Vin: 4.5 to 5.5V
Vout=3.3V, Iout=3A