Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012X7R1E225M125AE
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Anschlussbreite (B) |
|
| Anschlussabstand (G) |
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
C2012X7R1E225K125AB
Capacitance=2.2μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA6L4C0G2J472J160AA
Capacitance=4.7nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGJ4J3X7R1H105K125AB
Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
High Reliability grade
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG45NX7R2E105M500JH
Capacitance=1μF
Edc=250V
T.C.=X7R
LxWxT:5x3.5x5mm
MEGACAP type
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3FD222KYNNA
Capacitance=2.2nF
Edc=3000Vdc
T.C.=B
DxT: 12.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA18C0G1H220JNU00
Capacitance=22pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA18C0G1H470JNU00
Capacitance=47pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF10060NIT-470M-D
L=47μH
Rated current=2A
L x W x T :
10.1 x 10 x 6.0mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF12577NIT-150M-D
L=15μH
Rated current=5.1A
L x W x T :
12.8 x 12.5 x 7.7mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF5030NIT-470M-D
L=47μH
Rated current=0.68A
L x W x T :
5.3 x 5 x 2.7mm