Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C2012X7R2A472M085AE

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : C2012X7R2E472K085AE (Interchangeability is not guaranteed.)
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C2012X7R2A472MT***S
Anwendungen
Commercial Grade
Please refer to Part No. CGA4F2X7R2A472M085AE for Automotive use.
Merkmale
MidMid Voltage (100 to 630V)
SoftSoft Termination
Serie
C2012 [EIA 0805]
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
2.00mm +0.45,-0.20mm
Breite (W)
1.25mm +0.25,-0.20mm
Dicke (T)
0.85mm ±0.15mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.50mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.00mm to 1.20mm(Flow Soldering)
0.70mm to 0.90mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.80mm to 1.10mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)

Elektrische Kennwerte

Kapazität
4.7nF ±20%
Nennspannung
100VDC
Temperaturcharakteristik
X7R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
3%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...