Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C3216X7R2J333M160AE

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : C3216X7R2J333K160AE (Interchangeability is not guaranteed.)
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C3216X7R2J333MT***S
Anwendungen
Commercial Grade
Please refer to Part No. CGA5L4X7R2J333M160AE for Automotive use.
Merkmale
MidMid Voltage (100 to 630V)
SoftSoft Termination
Serie
C3216 [EIA 1206]
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
3.20mm +0.40,-0.20mm
Breite (W)
1.60mm +0.30,-0.20mm
Dicke (T)
1.60mm +0.30,-0.20mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
1.00mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
2.10mm to 2.50mm(Flow Soldering)
2.00mm to 2.40mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.10mm to 1.30mm(Flow Soldering)
1.00mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
1.10mm to 1.60mm(Reflow Soldering)

Elektrische Kennwerte

Kapazität
33nF ±20%
Nennspannung
630VDC
Temperaturcharakteristik
X7R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
3%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs