Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C3225X7T2J154M200AE

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : C3225X7T2J154K200AE (Interchangeability is not guaranteed.)
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C3225X7T2J154MT***S
Anwendungen
Commercial Grade
Please refer to Part No. CGA6M1X7T2J154M200AE for Automotive use.
Merkmale
MidMid Voltage (100 to 630V)
SoftSoft Termination
Serie
C3225 [EIA 1210]
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
3.20mm +0.50,-0.40mm
Breite (W)
2.50mm ±0.30mm
Dicke (T)
2.00mm +0.30,-0.20mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
2.00mm to 2.40mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.00mm to 1.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
1.90mm to 2.50mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
150nF ±20%
Nennspannung
630VDC
Temperaturcharakteristik
X7T(+22,-33%)
Verlustfaktor (Max.)
2.5%
Isolationswiderstand (Min.)
3333MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
1000pcs