Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C4532JB3A103M200KA

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : C4532X7R3A103K200KA (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.11, 2023
Last Purchase Order Date : Jan.31, 2025
Last Shipment Date : Mar.31, 2025
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C4532JB3A103MT****
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
HighHigh Voltage (1000V and over)
Serie
C4532 [EIA 1812]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
4.50mm ±0.40mm
Breite (W)
3.20mm ±0.40mm
Dicke (T)
2.00mm ±0.20mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
3.10mm to 3.70mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.20mm to 1.40mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
2.40mm to 3.20mm
Empfohlene Spaltmuster (SD)
1.00mm to 1.30mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
10nF ±20%
Nennspannung
1kVDC
Temperaturcharakteristik
JB(±10%)
Verlustfaktor (Max.)
3%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-25 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
1000pcs
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...