Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA3E3X8R1H683M080AE

Produktstatus
Production (NRND)
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CGA3E3X8R1H683MT***S
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
150°CHigh Temperature Application
SoftSoft Termination
Serie
CGA3(1608) [EIA 0603]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm +0.20,-0.10mm
Breite (W)
0.80mm +0.15,-0.10mm
Dicke (T)
0.80mm +0.15,-0.10mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.30mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.70mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.80mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.60mm to 0.80mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)

Elektrische Kennwerte

Kapazität
68nF ±20%
Nennspannung
50VDC
Temperaturcharakteristik
X8R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
3%
Isolationswiderstand (Min.)
7352MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...