Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA5L3X5R1V335M160AB

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : CGA5L1X7R1V335K160AC (Interchangeability is not guaranteed.)
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CGA5L3X5R1V335MT****
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
GeneralGeneral (Up to 50V)
Serie
CGA5(3216) [EIA 1206]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.20mm +0.30,-0.10mm
Breite (W)
1.60mm +0.30,-0.10mm
Dicke (T)
1.60mm +0.30,-0.10mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
1.00mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
2.10mm to 2.50mm(Flow Soldering)
2.00mm to 2.40mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.10mm to 1.30mm(Flow Soldering)
1.00mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
1.10mm to 1.60mm(Reflow Soldering)

Elektrische Kennwerte

Kapazität
3.3μF ±20%
Nennspannung
35VDC
Temperaturcharakteristik
X5R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
5%
Isolationswiderstand (Min.)
151MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 85°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...