Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA6M1C0G3A332J200AE

Produktstatus
Production
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CGA6M1C0G3A332JT***S
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
HighHigh Voltage (1000V and over)
SoftSoft Termination
Serie
CGA6(3225) [EIA 1210]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.20mm +0.50,-0.40mm
Breite (W)
2.50mm ±0.30mm
Dicke (T)
2.00mm +0.30,-0.20mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
2.00mm to 2.40mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.00mm to 1.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
1.90mm to 2.50mm
Empfohlene Spaltmuster (SD)

Elektrische Kennwerte

Kapazität
3.3nF ±5%
Nennspannung
1kVDC
Temperaturcharakteristik
C0G(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ
Zulässige Spannung
Zulässige Strom

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen